Lampka sygnalizacyjna RMQ16 z serii Eaton Moeller®, wystająca, czerwona Q25LH-WS
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
|
| Numer katalogowy |
086263
|
| EAN |
4015080862635
|
| Długość/głębokość produktu |
59 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.011 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
IEC/EN 60947 CE UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 46552 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 |
| Kod modelu |
Q25LH-WS
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
LED W2x4, 6d, maks. 30 V, 1 W |
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Odporność na wstrząsy |
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Projekt |
Stożkowy
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Rozmiar zacisku |
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Wysokość otwarcia |
16 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych |
1
|
| Szerokość otworu |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ16
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Typ klosza |
Kwadrat
Płaskie |