Eaton Moeller® series RMQ16 Przycisk podświetlony, biały, z samopowrotem, +żarówka 24V Q18LT-WS/WB
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
|
| Numer katalogowy |
088561
|
| EAN |
4015080885610
|
| Długość/głębokość produktu |
59 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA CSA File No.: 46552 UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
Q18LT-WS/WB
|
| Typ |
Przycisk podświetlany
|
| Kolor siłownika |
Biały
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Wyposażone w: |
Żarówka żarnikowa (24 V)
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Siła załączania |
4 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Wysokość otwarcia |
0 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Płaskie
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Rozmiar zacisku |
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC / 5 mA)
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA) |
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA 1 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
NEMA 1 |
| Napis |
Puste
|
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Kwadrat
|
| Trwałość mechaniczna |
3000000 operacji
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Szerokość otworu |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ16
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 18 x 18 mm
|
| Odpowiednie do |
Oświetlenie
|