Lampka sygnalizacyjna RMQ16 z serii Eaton Moeller®, zlicowana, biała + żarówka, 24 V, Q18LF-WS/WB
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
|
| Numer katalogowy |
089151
|
| EAN |
4015080891512
|
| Długość/głębokość produktu |
59 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.011 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA File No.: 46552 UL 508 IEC/EN 60947 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
Q25LF-WS/WB
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Odporność na wstrząsy |
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Kolor klosza |
Biała
|
| Projekt |
Zlicowany
|
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Rozmiar zacisku |
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
16 mm
|
| Wysokość otwarcia |
16 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych |
1
|
| Szerokość otworu |
0 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ16
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Typ klosza |
Płaskie
Kwadrat |