Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101673
M22-D-W-X11

Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
101673
EAN
4015081015658
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.009 kg
Certyfikat(y)
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-D-W-X11

Siłownik

Kolor siłownika
Biała
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Typ klosza
Kwadrat
Liczba pozycji sterowniczych
1

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67
Średnica otworu
22 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu