Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna płaska rozdzielnica natynkowa z okienkiem, szary, 24 SU na rząd, 6 rzędów, typ C
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
|
| Numer katalogowy |
103113
|
| EAN |
4015081029525
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
555 mm
|
| Masa produktu |
16.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-3 |
| Kod modelu |
BF-OT-6/144-G-C
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia Listwa zaciskowa neutralna Drzwi przepuszczające sygnał |
| Wyposażone w: |
Stelaż szyny DIN
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym Tabliczki czołowe Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego Wkładki płyt dławikowych (góra) Obudowa |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Plombowane |
| Klasa ochrony |
I (uziemienie)
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej szary (RAL 7035)
|
| Używane z |
Rozdzielnica płaska BF
Tablica rozdzielcza instalacji Urządzenie standardowe |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Typ |
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK07
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP30
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Nie dotyczy podstawowych obudów określonych w EN 62208.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Nie dotyczy obudów metalowych.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -5°C do 40°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz / 60 Hz
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
415 V AC
|
| Głębokość wbudowania |
150 mm
|
| Wysokość wbudowania |
1060 mm
|
| Szerokość wbudowania |
555 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Z nacięciem
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Głębokość wewnętrzna |
131 mm
|
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
|
| Typ szafy na moduły |
Rama szynowa
|
| Sposób montażu |
Szyny DIN
Montaż natynkowy Montaż ścienny |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
24
|
| Liczba rzędów |
6
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
Metal
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
24
|
| Stopień ochrony |
IP30
IK07 (odporność mechaniczna) |
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
60 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
120 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
66 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
63 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
132 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
126 W
|