Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-bieg., 400 A, NZMN3-S400
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
109682
|
| EAN |
4015081092680
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
275 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
5.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
NZMN3-S400
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM3
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz termomagnetyczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik mocy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
72,48 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
400 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
zgodny z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
44328 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
7 A
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
5000 operacji przy 415 V AC-1
2000 operacji przy 415 V AC-3 5000 operacji przy 400 V AC-1 2000 operacji przy 400 V AC-3 3000 operacji przy 690 V AC-1 2000 operacji przy 690 V AC-3 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
60
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V |
132 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V |
200 kW
|
| Znamionowy prąd roboczy |
349 A (400 V AC-3)
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
13 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
5000 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
2800 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących) |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
15 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe |
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Technika wyłączania |
Magnetyczny
|
| Złącza opcjonalne |
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (2x)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x) Zacisk tunelowy dwuotworowy 50 mm² - 240 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 10 mm x 50 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika M10 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 300 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości 16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
25 mm² - 240 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 240 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 16 mm² - 185 mm² (1x) zacisk tunelowy 1-otworowy 35 mm² - 240 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 120 mm² na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm + 5 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm na tylnym przyłączu
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Maks. 10 segmentów 24 mm x 1 mm + 5 segmentów 24 mm x 1 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |