Seria Power Defense Eaton Moeller – wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny, 3 p, 200A, wielkość 2
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series Power Defense molded case switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
112003
|
| EAN |
4015081115518
|
| Długość/głębokość produktu |
142 mm
|
| Wysokość produktu |
185 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Kod modelu |
LN2-200-I
|
| Funkcje |
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Z mechanizmem ryglującym |
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
LN2
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Opcjonalny napęd silnikowy Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik awaryjny |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 200 A
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
30,72 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
200 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Trwałość elektryczna |
5000 operacji przy 690 V AC-3
10 000 operacji przy 415 V AC-1 7500 operacji przy 415 V AC-3 10 000 operacji przy 400 V AC-1 7500 operacji przy 400 V AC-3 7500 operacji przy 690 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
100 kA
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym |
100 kA przy 400/415 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL 80 kA przy 690 V |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem |
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA przy 690 V 100 kA przy 400/415 V |
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowa częstotliwość pracy |
50 Hz
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V |
110 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
250 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
250 A (690 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 250 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania) 250 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania |
| Znamionowy prąd ciągły przy AC-21, 400 V |
0 A
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
5.5 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
3,5 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
3.5 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
3.5 kA
|
| Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks. |
250 A gL
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Moc łączeniowa przy 400 V |
0 kW
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP20
|
| Kolor uchwytu |
Szary
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Montaż na podłożu
Instalacja w rozdzielnicy modułowej Montaż rozłączny Nieruchome Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Cechy specjalne |
Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113. Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660. Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100. Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 200 A
|
| Położenia przełącznika |
I, +, 0
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
M8 z tyłu złącza śrubowego
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Maks. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
4 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
4 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 4 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym 4 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym Zacisk tunelowy 16 mm² - 185 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |