Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego serii M22 Eaton Moeller®, RMQ-Titan, Kształt przystosowany do dłoni, 60 mm, Bez podświetlenia, Funkcja odblokowania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
121464
|
| EAN |
4015081192847
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.051 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-PVT60P
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwona
|
| Średnica elem. wykon. |
60 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Odblokowanie poprzez obrót |
| Kolor |
Czerwona
|
| Projekt |
Kształt przystosowany do dłoni
Klasyczne |
| Podświetlenie |
Bez podświetlenia
|
| Sposób odblokowania |
Zwalnianie poprzez obrót
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Kolor fazowania |
Inne maszyny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inne
|
| Projekt |
Kształt przystosowany do dłoni
Klasyczne |
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
|
| Numer RAL |
3000
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
|
| Typ |
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
|