Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect – FRCmM-NA serii Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 40A, 4-bieg., 30mA, typ A, UL
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
| Numer katalogowy |
167102
|
| EAN |
4015081636020
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.32 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL 1053
IEC/EN 61008 EN45545-2 IEC 61373 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Ochrona przed szczególnymi rodzajami tętniącego prądu DC, który nie został wygładzony.
|
| Kod modelu |
FRCMM-40/4/003-A-NA
|
| Cechy |
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| Wyposażone w: |
Blokada
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
FRCmM-NA
Typ A (HNC) Wyłączniki różnicowoprądowe |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
Aparaty łączeniowe na eksport do Ameryki północnej (certyfikat UL)
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
30 mA
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Odporność na przepięcia 250 A (8/20 μs)
Częściowo odporny na przepięcia 250 A |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
5 kA (UL, zgodnie z CSA) |
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Czas zadziałania |
Bezzwłoczny
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
13,1 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
3.275 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
25 A gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Testowane przepięcie — maks. |
530 V
|
| Prąd przyciągania |
22 mA
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.03 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.03 A
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
480 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
500 A
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie: 63 A gG/gL, Bezpiecznik 70 A klasy J (UL)
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
0.25 kA
|
| Zakres obwodu testowego |
184 V AC–440 V AC, 196 V AC–305 V AC (UL)
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Napięcie znamionowe (UL) |
480Y/277 V, 60 Hz
|
| Zakres wilgotności otoczenia |
5–95 %
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
70 mm (4 SU)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Czerwony/zielony
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową |
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715 |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Wskazanie stanu |
Biały/niebieski
|
| Pojemność złacza (przewód) |
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|