Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wyłączniki

Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect FRCmM-NA

Ten wyłącznik różnicowoprądowy należy do przemysłowej linii produktów Eaton xEffect i spełnia specjalne wymogi normy UL 1053 w zakresie odstępów izolacyjnych. To urządzenie z linii wyłączników różnicowoprądowych Eaton jest szczególnie odpowiednie do ochrony osób i urządzeń w zastosowaniach przemysłowych.

Konstrukcja zgodna z normami
IEC/EN 61008
Nadają się do zastosowań na całym świecie
UL 1053
Znamionowy prąd wyzwalania
30, 300 mA

Główne cechy

  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Wskaźnik wyzwolenia elektrycznego niebieski-biały
  • Wskaźnik położenia styków
  • Wskaźnik wyzwolenia z powodu prądu różnicowego
  • Możliwe automatyczne resetowanie
  • Przezroczyste tabliczka znamionowa
  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Obszerny zakres akcesoriów
  • Możliwość modernizacji z zastosowaniem uniwersalnego przełącznika sygnału wyzwalania FRBmM-1N (również nadającego się do stosowania z FAZ)
  • Możliwość montażu styku pomocniczego zwiernego Z-HK

Niezawodna ochrona maszyn

Wyłączniki różnicowoprądowe z certyfikatem UL 1053 przeznaczone dla producentów maszyn, których urządzenia będą pracować w USA. Są dostępne w wersjach o różnych charakterystykach zadziałania, dostosowanych do różnorodnych instalacji i podzespołów elektrycznych. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o obszerny zakres akcesoriów.

Nadają się do zastosowań na całym świecie

Szeroka gama kompaktowych wyłączników różnicowoprądowych firmy Eaton przeznaczonych do ochrony przed prądem różnicowym i zapewniania dodatkowej ochrony spełnia wymogi norm UL 1053 i IEC/EN 61008, przez co są one odpowiednie do zastosowań na całym świecie.

Dostępne różne typy

Typ A: Czuły na prąd różnicowy zmienny i pulsujący ze składową stałą do 6mA

Typ G/A: Czuły na prąd różnicowy zmienny i pulsujący ze składową stałą do 6mA. Krótkozwłoczny, ze zwłoką 10ms. Wysoki poziom ochrony przed niepotrzebnym wyzwalaniem.
FAZ-NA-RT xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłącznik nadprądowy FAZ-NA xEffect
FAZ-NA-DC xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłącznik nadprądowy FAZ-NA-DC xEffect
FAZ xEffect Miniature Circuit Breaker
Wyłączniki nadprądowe FAZ z serii xEffect
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close