Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167110
FRCMM-25/4/03-G/A-NA

Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect – FRCmM-NA serii Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 25A, 4-bieg., 300mA, typ G/A, UL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Numer katalogowy
167110
EAN
4015081636105
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 61008
UL 1053
EN 61008
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
Notatki dotyczące katalogu
Dodatkowa ochrona przed szczególnymi rodzajami pulsującego prądu DC, który nie został wygładzony.
Kod modelu
FRCMM-25/4/03-G/A-NA

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyposażone w:
Blokada
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • FRCmM-NA
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Używane z
FRCmM-NA
Typ G/A (ÖVE E 8601)
Wyłączniki różnicowoprądowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zastosowanie
Aparaty łączeniowe na eksport do Ameryki północnej (certyfikat UL)
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
5 kA (UL, zgodnie z CSA)
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Czas zadziałania
Krótkozwłoczny
Opóźnienie 10 ms przy 50 Hz
Opóźnienie 8 ms przy 60 Hz
Typ
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 55°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
  • Maksymalny prąd roboczy bezpiecznika zapasowego nie może przekraczać znamionowego prądu roboczego wyłącznika różnicowo-prądowego

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,8 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
25 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Testowane przepięcie — maks.
530 V
Prąd przyciągania
200 mA
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie: 63 A gG/gL, Bezpiecznik 70 A klasy J (UL)
Napięcie udarowe wytrzymywane
3 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC, 196 V AC–305 V AC (UL)
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Napięcie znamionowe (UL)
480Y/277 V, 60 Hz

Technical data - mechanical

Zakres wilgotności otoczenia
5–95 %
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Wskazanie stanu
Biały/niebieski
Pojemność złacza (przewód)
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.