Seria xEffect Eaton Moeller – FRCmM-NA wyłącznik różnicowoprądowy. FRCmM-NA-110, 2-biegunowy, In: 25 A, Icn: 10 z wkładką topikową kA, IΔN: 0,03 A, systemy 110 V
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
| Numer katalogowy |
167693
|
| EAN |
4015081642359
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
UL 1053
IEC/EN 61008 ÖVE E 8601 EN45545-2 IEC 61373 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Dodatkowa ochrona przed szczególnymi rodzajami pulsującego prądu DC, który nie został wygładzony.
|
| Kod modelu |
FRCMM-25/2/003-G/A-NA-110
|
| Cechy |
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| Wyposażone w: |
Blokada
|
| Funkcje |
Wyzwalanie krótkozwłoczne
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
FRCmM-NA-110
Wyłączniki różnicowoprądowe Typ G/A (ÖVE E 8601) |
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zastosowanie |
Aparaty łączeniowe do systemów 110 V
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
30 mA
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
|
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
5 kA (UL, zgodnie z CSA)
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym |
| Rodzaj czułości |
Wrażliwy na prąd impulsowy
|
| Czas zadziałania |
Opóźnienie 10 ms przy 50 Hz
Opóźnienie 8 ms przy 60 Hz Krótkozwłoczny |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
25 A gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz / 60 Hz
|
| Typ prądu upływu |
A
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Testowane przepięcie — maks. |
530 V
|
| Prąd przyciągania |
22 mA
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.03 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.03 A
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
110 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
500 A
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie: 63 A gG/gL, Bezpiecznik 70 A klasy J (UL)
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
3 kA
|
| Zakres obwodu testowego |
100 V AC - 121 V AC, 94 V AC - 132 V AC (UL)
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2) |
110/190 V
|
| Napięcie znamionowe (UL) |
208/120 V, 60 Hz
|
| Zakres wilgotności otoczenia |
5–95 %
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
35 mm (2 SU)
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Czerwony/zielony
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową |
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
10000 operacji
|
| Sposób montażu |
Szybki montaż zatrzaskowy na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Wskazanie stanu |
Biały/niebieski
|
| Pojemność złacza (przewód) |
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|