Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167704

Wyłącznik różnicowoprądowy xEffect – FRCmM-NA serii Eaton Moeller. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63A, 4-bieg., 300mA, typ A, UL, 110V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
Numer katalogowy
167704
EAN
4015081642458
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL 1053
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
Notatki dotyczące katalogu
Ochrona przed szczególnymi rodzajami tętniącego prądu DC, który nie został wygładzony.
Kod modelu
FRCMM-63/4/03-A-NA-110

Dodatkowe informacje

Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
Blokada
Cechy specjalne
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
  • Maksymalny prąd roboczy bezpiecznika zapasowego nie może przekraczać znamionowego prądu roboczego wyłącznika różnicowo-prądowego
Używane z
Typ A (HNC)
Wyłączniki różnicowoprądowe
FRCmM-NA-110

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
Aparaty łączeniowe do systemów 110 V
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Odporność na przepięcia 250 A (8/20 μs)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
5 kA (UL, zgodnie z CSA)
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Typ
  • FRCmM-NA-110
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ A (HNC)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
10,5 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2.625 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
40 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Testowane przepięcie — maks.
530 V
Prąd przyciągania
200 mA
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
190 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
630 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
Maks. dopuszczalne dobezpieczenie: 63 A gG/gL, Bezpiecznik 70 A klasy J (UL)
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Zakres obwodu testowego
100 V AC–210 V AC, 94 V AC–230 V AC (UL)
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
110/190 V
Napięcie znamionowe (UL)
208/120 V, 60 Hz

Technical data - mechanical

Zakres wilgotności otoczenia
5–95 %
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Wskazanie stanu
Biały/niebieski
Pojemność złacza (przewód)
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.