Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168646
FRCDM-25/4/003-G/A

Seria xEffect Eaton Moeller – FRCdM typu AC, A, U, R wyłącznik różnicowoprądowy, 25 A, 4-biegunowy, 30 mA, typ G/A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB
Numer katalogowy
168646
EAN
4015081651337
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
Kod modelu
FRCDM-25/4/003-G/A

Dodatkowe informacje

Cechy
Wyłączniki różnicowoprądowe, cyfrowe
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Ochrona selektywna
Wyposażone w:
Blokada
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Suchy styk pomocniczy: > 100 000 operacji przełączania elektrycznego na minutę przy obciążeniu rezystancyjnym 2 A 30 V DC
  • Suchy styk pomocniczy: > 5 x 100 000 operacji przełączania elektrycznego na minutę przy obciążeniu rezystancyjnym 1 A 30 V DC
Używane z
Wyłączniki różnicowoprądowe, cyfrowe
FRCdM
Typ G/A (ÖVE E 8601)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zastosowanie
xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Wart. znam. prądu zakłóc.
30 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Czas zadziałania
Krótkozwłoczny
z opóźnieniem 10 ms
Typ
  • FRCdM
  • Wyłączniki różnicowoprądowe, cyfrowe
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,6 W
Zdolność rozpraszania ciepła
4.6 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszczalny bezp. dobezpiecz.
63 A gG/gL
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
25 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Napięcie udarowe wytrzymywane
3 kA
Zakres obwodu testowego
196 V AC–264 V AC
Wartość znam. napięcia — maks.
264 VAC
Napięcie znamionowe — min.
50 VAC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technical Data - electrical - dry auxiliary contact

Znam. zdolność łącz. (obciąż. rezystan.) styku pomocniczego przy 240 V AC
0.25 A
Znam. zdolność łącz. (obciąż. rezystanc.) styku pomocniczego przy 30 V DC
2 A
Zdolność łączeniowa styku pomocniczego — min.
10 μA, 10 mV DC
Prąd przełącz. styku pomocniczego — maks.
2 A
Cykl przełącz. przy obciążeniu rezystanc. styku pomocn. — maks.
60 W
Napięcie przełączania styku pomocn. przy AC — maks.
240 V
Napięcie przełączania styku pomocn. przy DC — maks.
220 V
Pojemność złącza styku pomocniczego
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Rama
45 mm
Opór wewnętrzny w temperaturze pokojowej przy 50Hz
0.66 mΩ
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szybki montaż zatrzaskowy na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Wskazanie stanu
Biały/niebieski
Pojemność złacza (przewód)
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Moment dokręcania
2 Nm - 2,4 Nm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4

Eksport specyfikacji produktu