Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170294
Kod modelu: FRCMM-25/4/003-G/A

Seria xEffect Eaton Moeller – FRCmM typu AC, A, U, R wyłącznik różnicowoprądowy Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 25A, 4-bieg., 30mA, typ G/A

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Numer katalogowy
170294
EAN
4015081669530
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.352 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
ÖVE E 8601
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
Kod modelu
FRCMM-25/4/003-G/A

Delivery program

Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Czas zadziałania
z opóźnieniem 10 ms
Krótkozwłoczny
Wartość znamionowa prądu
25 A
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA z dobezpieczeniem
Wart. znam. prądu zakłóc.
30 mA
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
Typ
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 55°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C

Technical Data - Electrical

Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Typ prądu upływu
A
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
25 A gG/gL
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Napięcie udarowe wytrzymywane
3 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość elektryczna
4000 łączeń

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Szybki montaż zatrzaskowy na szynie DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Wskazanie stanu
Biały/niebieski
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Pojemność złacza (przewód)
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Moment dokręcania
2 Nm - 2,4 Nm
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0.775 W
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3,1 W
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
Blokada
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • FRCmM
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ G/A (ÖVE E 8601)
Używane z
FRCmM
Typ G/A (�VE E 8601)
Wyłączniki różnicowoprądowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.