Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

180802
PKZM0-32-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3-biegunowe, Ir = 25–32 A, duże opakowanie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
180802
EAN
4015081759767
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.288 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKZM0-32-GVP2

Dane elektryczne

Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
1 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
40 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
32 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
25 A

Eksport specyfikacji produktu