Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187115
M30C-FWLK3-B

Eaton Moeller® series M30 Przełącznik podświetlany, RMQ-Titan, z pokrętłem, z samopowrotem, 3 położenia, niebieski, Pierścień czołowy: metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
187115
EAN
4015081821648
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.042 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FWLK3-B

Siłownik

Kolor siłownika
Niebieski
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Typ siłownika
Przełącznik
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Z pokrętłem
Płaski front
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Funkcje
funkcja zatrzymania/powracania przycisku, może zostać zmieniony za pomocą elementów kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Niebieska
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Kąt przełączania
40 °
Typ
Przełącznik podświetlany

Eksport specyfikacji produktu