Reset
Reset
NZMN2-AX40. Wyłącznik mocy, NZM2 PXR10, 3-biegunowy, 40A, zacisk śrubowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
192001
|
| EAN |
4015081925520
|
| Długość/głębokość produktu |
184 mm
|
| Wysokość produktu |
149 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.437 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Kod modelu |
NZMN2-AX40
|
| Funkcje |
Ochrona systemu i kabli
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM2
|
| Cechy |
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik mocy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
1,32 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie śrubowe
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
12 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
2 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
7500 operacji przy 690 V AC-1
10 000 operacji przy 400 V AC-1 10 000 operacji przy 415 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
40 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
20 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V AC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
480 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
80 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Urządzenie wbudowane na stałe
Opcjonalny montaż na szynie DIN Nieruchome |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Przednia strona
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza opcjonalne |
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika M8 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x) 25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika 25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched) |