Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego serii M22 Eaton Moeller®, RMQ-Titan, Kształt przystosowany do dłoni, 60 mm, Bez podświetlenia, Funkcja odblokowania poprzez obrót, Czerwony, żółty, RAL 3000, duże opakowanie
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
199374
|
| EAN |
4015081977079
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.051 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Certyfikat(y) |
DNV
GL LR IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Kod modelu |
M22-PVT60P-GVP
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwona
|
| Średnica elem. wykon. |
60 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
|
| Kolor |
Czerwona
|
| Projekt |
Kształt przystosowany do dłoni
Klasyczne |
| Podświetlenie |
Bez podświetlenia
|
| Sposób odblokowania |
Zwalnianie poprzez obrót
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Kolor fazowania |
Inne maszyny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inne
|
| Projekt |
Kształt przystosowany do dłoni
Klasyczne |
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
|
| Numer RAL |
3000
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
|
| Typ |
|