Eaton Moeller® series M22, obudowa, Przycisk uruchamiający, Lampki sygnalizacyjne, Obudowa, z samopowrotem, 2 R, 2 Z, Podłączenie na śrubę, Liczba lokalizacji 2, Szary, z oznaczeniem, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, zmontowany przycisk
|
| Numer katalogowy |
216533
|
| EAN |
4015082165338
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
153 mm
|
| Masa produktu |
0.317 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 UL File No.: E29184 VDE 0660 |
| Kod modelu |
M22-I3-M2
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony/biały/zielony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
|
| Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Projekt |
Obudowa
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Skok pokrętła |
5.7 mm
|
| Wybicia |
2 x M20 (przepust kablowy przy podstawie)
2 x M25/20 (przepust kablowy z boku) |
| Barwa światła |
Biała
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
3
|
| Liczba lokalizacji |
2
|
| Numer RAL |
7035
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.11 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
264 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
85 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
264 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
85 V
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Żywotność |
5000000 operacji mechanicznych
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 153 x 80 mm
|
| Typ |
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|