Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216617
M22-DR-R

Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, płaskie, bez samopowrotu, czerwony, bez opisu, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
216617
EAN
4015082166175
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.011 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
Kod modelu
M22-DR-R

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czerwony
Funkcja elem. wykon.
Blokada funkcji przełączenia
Bez samopowrotu
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Płaski
Klasyczna
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Funkcje
Funkcję działania przycisku bez samopowrotu/samopowrót można zmienić na urządzeniu
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
IP67
IP69K
NEMA 3R
Stopień ochrony (część czołowa)
NEMA 4X
IP67/IP69
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu