Eaton Moeller® series M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające i lampki sygnalizacyjne niezlicowane, z samopowrotem, Biała soczewka, biały, czarny, Puste, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® seria M22 Podwójny przycisk uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
216704
|
| EAN |
4015082167042
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
55 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.015 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 VDE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-DDL-WS
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Czarno-biały
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Plastyk
|
| Projekt |
Niezlicowany
Klasyczne |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Napis |
Puste
|
| Kolor klosza |
Biały
|
| Typ klosza |
Owalny
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
NEMA 3R NEMA 13 IP66 NEMA 4X |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
200000 operacji
|
| Pozycja montażu |
Zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 29,7 x 54,7 mm
|
| Odpowiednie do |
Oświetlenie
|
| Typ |
Przycisk podwójny
|