Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216716
M22-DP-G

Eaton Moeller® series M22, przycisk grzybkowy, RMQ-Titan, Przycisk grzybkowy, z samopowrotem, Zielony grzybek, zielony, Puste, Pierścień czołowy: tytan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk grzybkowy
Numer katalogowy
216716
EAN
4015082167165
Długość/głębokość produktu
37 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.016 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-DP-G

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Świeci na zielono
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
W kształcie grzybka
Klasyczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Sposób odblokowania
Brak

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3 600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk grzybkowy

Eksport specyfikacji produktu