Eaton Moeller® series M22, przycisk grzybkowy, RMQ-Titan, Przycisk grzybkowy, bez samopowrotu, Czarny grzybek, Bez wkładki przycisku, Brak, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk grzybkowy
|
| Numer katalogowy |
216760
|
| EAN |
4015082167608
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.018 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-DRP-S-X-GVP
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Średnica otworu |
22 mm
|