Eaton Moeller® series M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, Czerwony, żółty, RAL 3000, big pack
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
216877
|
| EAN |
4015082168773
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.042 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-PV-GVP
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Średnica elem. wykon. |
38 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
Odblokowanie poprzez pociągnięcie |
| Kolor |
Czerwony
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
|
| Podświetlenie |
Bez podświetlenia
|
| Sposób odblokowania |
Odblokowanie przez pociągnięcie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Kolor fazowania |
Inny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inny
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
|
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
|
| Numer RAL |
3000
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Odpowiednie do |
Przycisk zatrzymania awaryjnego
|
| Typ |
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
|