Eaton Moeller® series M22 Przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 3 polozenia 0, Pierścień czołowy tytanowy, nadaje się do zamków systemowych
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
|
| Numer katalogowy |
216905
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
UL UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 VDE 0660 CE CSA UL 508 DNV |
| Kod modelu |
M22-WRS3-SA(*)-*
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0 Blokada funkcji przełączenia |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Obsługa kluczem
Klasyczna |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Kolor wskaźnika |
Inny
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
2 klucze dołączone do zestawu.
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
100 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.5 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29.7 mm
|
| Odpowiednie do |
System klucza nadrzędnego
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|