Eaton Moeller® series M22 Przełącznik wybierakowy, RMQ-Titan, z pokrętłem, bez samopowrotu, 3 położenia, dobierane, ramka tytanowa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
|
| Numer katalogowy |
217436
|
| Długość/głębokość produktu |
46 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-WRK3-*
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu |
| Typ siłownika |
Przełącznik
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Z pokrętłem
Klasyczne |
| Wyposażone w: |
Mostek popychacza do styku środkowego
Pierścień czołowy |
| Funkcje |
Funkcja zatrzymania / powracania przycisku, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inne maszyny
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
Uchwyt na kciuk
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 Operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29.7 mm
|
| Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|