Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

232234
M22S-R47K

Eaton Moeller® serii M22, potencjometr, klasyczny, M22, 22,5 mm, R 47 kΩ, P = 0,5 W, pierścień czołowy czarny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, potencjometr
Numer katalogowy
232234
EAN
4015082322342
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.034 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
M22S-R47K

Siłownik

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Projekt
Klasyczna
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Wyposażone w:
3 niezależne zaciski śrubowe

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
0,5 W
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Moc znamionowa
0.5 VA
Rezystancja
47000 Ohm

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
NEMA Inny
Trwałość mechaniczna
25 000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potencjometr

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.