Eaton Moeller® series PKZM0, wyłącznik silnikowy, 12,5 kW, 20 - 25 A, Zaciski śrubowe, blokowane
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
265344
|
| EAN |
4015082653446
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
93 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.301 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL Category Control No.: NLRV VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA UL CSA Class No.: 3211-05 |
| Kod modelu |
PKZM0-25/AK
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
7.04 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.35 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
25 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102)
|
| Wyposażone w: |
Blokowanie na kłódkę
|
| Funkcje |
Czuły na zanik fazy
Zabezpieczenie silnikowe |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP00 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb] Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db] |
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji (styki główne)
|
| Pozycja montażu |
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
|
| Częstotliwość pracy |
40 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwód odgałęziony: Ręczny typ E w przypadku użycia z zaciskiem, lub do montażu grupowego, (UL/CSA)
również silniki o klasie sprawności IE3 |
| Kompensacja temperaturowa |
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40° -25 - 55°C, Rozpiętość robocza |
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
2 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
15 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
20 HP
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
38 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC |
1 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC |
3 kA
|
| Prąd zwarciowy |
40 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe) |
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E) |
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM25
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM25 |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 388 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
25 A, AC-3 do 690 V
25 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6 mm² tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (1–6) mm²
2 x (1–6) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–10
|
| Moment dokręcania |
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
25 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
20 A
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015