Reset
Reset
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 40A, B2-S40-CNA
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
269243
|
| EAN |
4015082692438
|
| Długość/głębokość produktu |
149 mm
|
| Wysokość produktu |
195 mm
|
| Szerokość produktu |
105 mm
|
| Masa produktu |
2.345 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CSA certified
IEC 60947-2 IEC/EN 60947 Specially designed for North America UL listed UL/CSA UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DKPU2) CSA (Class No. 1432-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC UL 489 |
| Kod modelu |
NZMB2-S40-CNA
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
Obwody odgałęzione, Obwody zasilające Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania 440 V.
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz termomagnetyczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik mocy
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
1,52 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
14 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
8 A
|
| Izolacja |
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi) |
| Trwałość elektryczna |
6500 operacji przy 415 V AC-3
7500 operacji przy 400 V AC-1 |
| Bezpiecznik niskonapięciowy HBC — maks. |
355 A gG/gL
|
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V |
11 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V |
18.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks. |
600 Y / 347 V, 480 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
300 A (400 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
40 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania 300 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania |
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
560 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
320 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
440 V - 440 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Nieruchome |
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Technika wyłączania |
Magnetyczny
|
| Złącza standardowe |
Zacisk śrubowy
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 20 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu M8 z tyłu złącza śrubowego |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm² - 12 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm² - 11 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
4 mm² - 3/0 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 4 mm² - 350 mm² (1x) 4 mm² - 350 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym |