Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278489
PKZM0-32

Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p, Ir=25-32A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
278489
EAN
4015082784898
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.288 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
VDE 0660
CE
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA
Kod modelu
PKZM0-32

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9.56 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3.19 W

Dane elektryczne

Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
32 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Cechy
Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947-4-1), VDE 0660 część 102)
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Ochrona silnika
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
Zaciski: IP00
IP20
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
Trwałość mechaniczna
100 000 operacji (styki główne)
Pozycja montażu
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Częstotliwość pracy
40 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Wyłącznik silnikowy
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
25 g, mechaniczne, zg. z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w 10 ms
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Obwód odgałęziony: Odpowiedni do montażu grupowego, (UL/CSA)
Kompensacja temperaturowa
-25–55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40°C do IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
25 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
1 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
40 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
10 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
3 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Prąd zwarciowy
40 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
496 A, Irm

Zdolność przełączania

Zdolność przełączania
25 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V
32 A, AC-3 do 690 V

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (1–6) mm²
1 x (1–6) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
32 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
25 A
Charakterystyka wyzwalania
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015