Reset
Reset
Wyłącznik nadprądowy xEffect – FAZ serii Eaton Moeller. FAZ, 3-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 6 A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Numer katalogowy |
278969
|
| EAN |
4015082789695
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75.5 mm
|
| Szerokość produktu |
72 mm
|
| Masa produktu |
0.419 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2 EN45545-2 IEC 61373 |
| Kod modelu |
FAZ-C6/3N
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
FAZ
Wyłącznik nadprądowy |
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów |
Trójbiegunowy + N
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
3
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
4
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,6 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
6 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks. |
125 A gL/gG
|
| Zdolność wyłączania |
10 kA (UL1077)
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Trwałość elektryczna |
10000 operacji
|
| Zdolność łączeniowa podczas pracy |
7.5 kA
|
| Napięcie robocze (IEC/EN 60947-2) — maks. |
440 VAC
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1) |
7.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. prądu zwarc. eksploatac. (IEC/EN 60947-2) |
7.5 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) przy maks. napięciu znam. |
10 kA
|
| Klasa ograniczania energii |
3
|
| Napięcie znamionowe |
240 V AC / 415 V AC
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Napięcie znamionowe (UL) |
480Y/277 V
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
60 V DC (na biegun)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP40 (po zamontowaniu) |
| Szerokość obudowy |
80 mm
|
| Rama |
45 mm
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN IEC/EN 60715
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Szerokość montażu |
17,5 mm
|
| Szerokość montażu na słup |
17,5 mm
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
25 mm² (1x)
|
| Pojemność złączy śrubowych przewodu zasilającego |
10 mm² (2x)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|