Eaton Moeller® series M22, pozycyjny przycisk, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające niezlicowane, z samopowrotem, Poczwórny, przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie, do wyboru, możliwość zastosowania własnego oznaczenia, Pierścień czołowy: tytan
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk 4-kierunkowy
|
| Numer katalogowy |
286340
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.022 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR UL DNV GL LR |
| Notatki dotyczące katalogu |
Wskazówki dot. indywidualnego opisywania → arkusz danych, dodatkowe informacje o produktach (linki)
|
| Kod modelu |
M22-DI4-*-*
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Inne maszyny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Niezlicowany
Klasyczne |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Funkcje |
Przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie
|
| Napis |
możliwość zastosowania własnego oznaczenia
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
4
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 3R
NEMA 12 IP66 NEMA 4X NEMA 13 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
200000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przodu: 55 x 55 mm
|
| Typ |
Przycisk
|