Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

290372
Kod modelu: NZMH4-AE1000-S1

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 1000A 1000V, AE1000-S1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
Numer katalogowy
290372
EAN
4015082903725
Długość/głębokość produktu
401 mm
Wysokość produktu
207 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
NZMH4-AE1000-S1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Ochrona systemu i kabli

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM4
Cechy
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Długość życia, mechaniczne: w tym max. Wyzwolenie 50% przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy
  • R.m.s. pomiar wartości i pamięć termiczna typ zacisku NZM...S1: Wymagana osłona NZM...XKSA
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 1000 A
Typ
Wyłącznik mocy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
123 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1000 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
1000 A
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenia śrubowe
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
12000 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
2000 A
Trwałość elektryczna
500 operacji przy 1000 V AC-1
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks.
1000 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min.
500 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V AC
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 1000 V, 50/60 Hz
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 1000 V, 50/60 Hz
40 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
19.2 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
19.2 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
12000 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
2000 A
Kategoria użytkowa
A
Napięcie znamionowe
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Przednia strona
Cechy specjalne
  • Długość życia, mechaniczne: w tym max. Wyzwolenie 50% przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy
  • R.m.s. pomiar wartości i pamięć termiczna typ zacisku NZM...S1: Wymagana osłona NZM...XKSA
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 1000 A

Technical data - mechanical - terminals

Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
50 mm² - 240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 80 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min, 25 mm x 5 mm na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
Min. 25 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 80 mm x 10 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 2 otworowa płyta modułowa
M10 z tyłu złącza śrubowego
Min. 60 mm x 10 mm na tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
Maks. 50 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
50 mm² - 240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
185 mm² - 240 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
35 mm² - 185 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa
50 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa
70 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
240 mm² (2x) przy tylnym przedłużeniu szerokości
70 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym przedłużeniu szerokości
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks, 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) płyta modułowa z 1 otworem
Min. 10 segmentów 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu
10 segmentów o wymiarach 80 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm (x2) na płaskim zacisku
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku przewodu płaskiego

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.