Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 63A, Steckmodul, B1-S63-SVE
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
112726
|
| EAN |
4015081122660
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
201 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1.189 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMB1-S63-SVE
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Betriebsspannung |
440 V - 440 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
| Erforderliches Zubehör |
NZM1-XSVS
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
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
14,17 W
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
30 kW
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Sonstiges
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
55 A (400 V AC-3)
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme |
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 440 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
882 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
504 A
|
| Griff-Typ |
Schwenkhebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
14 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
8 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Verlustleistung |
6.7 W
|