Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
  • Logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation CYMCAP 

    Le logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation CYMCAP offre un ensemble complet d’outils puissants pour aider les ingénieurs en câbles dans les projets nécessitant des calculs fiables de la capacité thermique des câbles (ampérage). CYMCAP s’appuie sur 30 ans de développement en tant que référence mondiale en matière de calcul des caractéristiques thermiques des câbles.
    Contactez nos experts

Caractéristiques principales : 

  • Conformité totale avec les pratiques nord-américaines et les normes IEC 60287, IEC 60228 et IEC 60853
  • Paramètres standard définis par l’utilisateur pour ajuster les résultats en fonction d’une méthodologie définie par l’utilisateur conformément aux directives strictes d’IEC, de CIGRE ou de CYMCAP
  • Simulations de charge cyclique selon IEC-60853 ou Neher-McGrath
  • Algorithme d’optimisation robuste qui maximise le transfert de puissance pour les circuits à charge égale ou inégale
  • Rapport détaillé complet (disponible dans Excel) présentant les calculs intermédiaires et les équations spécifiques pour chaque câble de l’installation
  • Bibliothèques indépendantes pour les câbles, massifs de conduit, courbes de charge, sources de chaleur et installations
  • Tous les types de liaison de gaine pour profils plats et triangulaires avec une modélisation explicite des longueurs de sections mineures, de l’espacement inégal des câbles, de la transposition, etc.
  • Calculs détaillés des pertes, y compris les effets produits par les courants induits dans les couches métalliques, les courants de Foucault, les pertes diélectriques d’isolation, les pertes magnétiques, la longueur de la couche, l’interaction mutuelle entre les circuits (en option), etc.
  • La fréquence électrique peut être attribuée par circuit dans la même section thermique : les câbles CA/CC pris en charge dans la même installation
  • La migration de l’humidité du sol (assèchement) peut être prise en compte dans les installations souterraines
spacer

Améliorer la fiabilité du système grâce à des calculs précis de modélisation des câbles

Le logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation CYMCAP d’Eaton offre une représentation graphique détaillée de divers câbles d’alimentation, y compris des câbles unipolaires, tripolaires, à ceinture, tubulaires, sous-marins, gainés, modernisés et blindés. Les capacités étendues de modélisation des câbles comprennent les caractéristiques suivantes : 

  • Prise en charge de plusieurs couches non métalliques personnalisées 
  • Prise en compte des couches spéciales de construction des câbles, telles qu’une gaine autour de chaque noyau, un double blindage, une gaine ondulée, des rubans métalliques de blindage, des fils de blindage plats, etc. 
  • Une bibliothèque de câbles dédiée avec des exemples réels fournis par les fabricants de câbles 
  • Calcul de la résistance du champ électrique pour les câbles HVDC, qui est généralement un facteur clé affectant le courant admissible
The high voltage electrical cable is laid in a trench under existing engineering sewerage networks 1189329051
This image shows two engineers discussing distribution plans.

Améliorer et concevoir en toute confiance des installations de câbles d’alimentation

Le logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation prend en charge différentes conditions d’installation, y compris l’enfouissement direct, le remblai thermique, les conduits souterrains et les batteries de conduits. Les utilisateurs peuvent émuler différentes conditions de sol en fonction de la profondeur grâce à des modèles d’environnement. Les capacités d’installation du logiciel comprennent :

  • Modélisation de groupes de câbles dans l’air conformément à la norme IEC 60287, de câbles dans des colonnes montantes et de la surface terrestre non isotherme de câbles peu profonds
  • Prise en compte des effets de chauffage mutuels produits par plusieurs sources de chaleur et des dissipateurs de chaleur et des pertes magnétiques produites dans des conduits magnétiques métalliques
  • Estimation de la température du sol autour des câbles et des sources de chaleur à l’aide de courbes isothermes personnalisables
  • Modélisation précise des conduits métalliques et non métalliques remplis d’air, d’eau ou de matériaux solides et de plusieurs câbles par phase avec inductances mutuelles de la gaine

Obtenir des calculs précis pour les situations transitoires et d’urgence

Obtenir une compréhension plus approfondie du comportement thermique des circuits exposés à des profils de demande spécifiques et une analyse thermique transitoire avancée pour plusieurs circuits dans différents modes et conditions de charge 

  • Importer des conditions de charge à partir de fichiers Excel pour les circuits et les sources de chaleur et associer chaque circuit à un profil de charge spécifique
  • Définir les contraintes de température pour plusieurs composants de câble simultanément, comme le conducteur, la gaine, le blindage ou l’extérieur

Obtenir une représentation graphique significative du comportement du câble pour une variable d’intérêt sélectionnée :  

  • Température des principaux composants du câble en fonction du temps selon une demande définie par l’utilisateur
  • Courant admissible en fonction des temps d’urgence décrits et de la température maximale requise
  • Temps estimé pour atteindre les températures maximales dans des conditions d’urgence
The high voltage electrical cable is laid in a trench.

Modules logiciels 

Ressources supplémentaires

X
Download Close
Focused young developer coding late in office writing script shown on computer monitors, serious handsome coder programmer hacker programming developing software applications working alone at night

Besoin d'assistance concernant un produit? 

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.