Hlásič s autorizací klíčem Fulleon je určený pro provoz v zabezpečených umístěních, kde se k aktivaci požárního systému vyžaduje omezený přístup. Je vhodný pro použití při nízkém napětí DC nebo až 250 V AC.
K jeho přisazení se používá dodaná zadní krabice. Jednotku lze také zapustit pomocí standardní složené zadní krabice. Obsahuje bezpečnou a pohodlnou připevňovací sponku, která zajistí, aby se zařízením nemohl neoprávněně manipulovat žádný uživatel.
Je k dispozici se dvěma nebo třemi pozicemi a ve verzi odolné povětrnostním vlivům pro použití venku. Lze jej také poptat v různých barvách, včetně žluté na vyžádání pro konkrétní použití, například pro vypuštění plynu.
*(IHS Markit, 2018).
| Autorizace klíčem dvoucestná (včetně zadní krabice), žlutá, CXK/2/Y/BB | 4942110FULL-0036 |
| Autorizace klíčem dvoucestná (včetně zadní krabice), červená, CXK/2/R/BB4T | 4942010FUL-0047 |
| Napětí: | 9–30 V DC 230 V AC |
| Proud: | 10 A @ 24 V AC 2 A @ 230 V AC |
| Teplota: | -10 °C až +55 °C -25 °C až +70 °C (WP) |
| Stupeň krytí: | IP24D |
| Konstrukce: | ABS |
| Hmotnost: | 0,19 kg 0,29 kg (WP) |
| Barva: | Červená K dispozici jsou i jiné barvy – vyžaduje se minimální objednávka |
| Konfigurace: | Klíč se 2 nebo 3 pozicemi 1 – kontakt NO 1 – kontakt NC |
| Provozní metoda: | Klíč – odnímatelný |