Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Hlásiče, pákové požární automaty a tlačítka

CXM & CXL – Manuální tlačítkové hlásiče pro případ požáru, úniku plynu & uvolnění dveří

Manuální tlačítkové hlásiče představují základní rozhraní, ve kterém mohou osoby spustit alarm během požáru nebo nouzové situace a zahájit evakuaci budovy, vypuštění plynu nebo otevření řízených dveří.

Manuální tlačítkový hlásič Fulleon, první svého druhu dostupný s plastovým resetovatelným prvkem, existuje ve dvou variantách: řada CXL s LED indikátorem a řada CXM navržená pro požární systémy legacy. Obě zahrnují vnitřní a vnější možnosti odolné povětrnostním podmínkám a jsou dodávány se skleněnými a plastovými resetovatelnými prvky a resetovacím/testovacím klíčem.

Řada CXL je vhodná pro moderní požární systémy, zatímco řada CXM poskytuje jednoduché přepínací kontakty pro síťové napájení pro použití se staršími požárními systémy a dalšími použití vyžadující přepínání na síťové napětí. Jejich využití není omezeno pouze na požáry. Širokou řadu barev, včetně červené, zelené, modré a žluté, lze zvolit pro jiná použití, jako je například vypuštění plynu nebo otevření dveří.

Tabulka resetu
Hlásiče s možností resetování pro jednoduché opětovné použití
Vše v jednom
Navržené pro několik funkcí, snižuje nezbytné skladové zásoby
Odolné povětrnostním podmínkám
Verze odolná povětrnostním podmínkám pro použití venku

Klíčem je jednoduchost

Hlásič Fulleon vám poskytuje svobodu volby mezi vyměnitelným skleněným křehkým prvkem a resetovatelným prvkem z polykarbonátu, čímž usnadňuje opakované použití.

Dodáváno s resetovacím klíčem, který vám poskytuje možnost hlásič otestovat, resetovat nebo odebrat přední kryt a vyměnit skleněný prvek. Ať už si zvolíte jakoukoli verzi, užijete si snadný provoz zařízení.

Hlásiče pro nepožární použití – je to vaše volba

Váš projekt může vyžadovat různé ohlašovny pro jiná použití, než je požár. Hlásiče značky Eaton jsou dodávány v různých barvách, včetně červené, zelené, modré a žluté. Lze je použít pro vstupní dveře nebo upozornění na unikající plyn či pro jiná použití, která odpovídají potřebám vašeho projektu.

Uvnitř nebo venku, přisazený nebo zapuštěný instalace

Můžete volit mezi přisazenou montáží pomocí dodané zadní krabice nebo zapuštěnou montáží se standardní britskou složenou zadní krabicí. Můžete také zvolit ve verzi IP66 odolné povětrnostním podmínkám pro venkovní použití nebo použití v drsných vnitřních podmínkách.

Potřebujete zabezpečenější hlásič?

V případě, že je aktivace omezená, je důležité zajistit, aby v nouzové situaci nebo při rutinnějších aktivitách mohly alarm spustit pouze důvěryhodné osoby. Hlásič s klíčem značky Fulleon nabízí všechny výhody široké řady standardních tlačítkových hlásičů s dodatečným požadavkem na aktivaci klíčem.

Univerzální resetovatelný mechanizmus a adaptabilní platforma našeho hlásiče umožnily, aby ji do svých systémů integrovali výrobci OEM po celém světě.

James Morgan, Globální správce produktů

Příslušenství a náhradní díly

Pro hlásiče značky Fulleon je k dispozici řada příslušenství a náhradních dílů, včetně standardní zadní krabice pro přisazenou montáž, polykarbonátového krytu pro ochranu před náhodnou aktivací a náhradní klíče a prvky.

Všechny se dodávají v balení po 10 ks, aby je elektrotechnici mohli nosit s sebou a měli je k dispozici pro větší pracoviště nebo několik menších pracovišť.

Polykarbonátový kryt pro dodatečné zabezpečení
Náhradní díly (plastové nebo skleněné)
Náhradní resetovací a testovací klíč
Standardní přisazená zadní krabice

Discover our other manual & key switch call points

One Eaton – přední světový výrobce zařízení pro hlášení požáru

Díky produktům ATEX odolným proti výbuchu a sirénám s certifikací UL od společnosti Wheelock znamená naše pestré portfolio zahrnující Cooper, Fulleon, JSB a Menvier, že 1 z 5 všech instalovaných zařízení na hlášení požáru je produktem společnosti Eaton*. Ať jste z jakéhokoliv odvětví nebo potřebujete jakoukoliv aplikaci – Eaton má řešení.

*(IHS Markit, 2018).

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Bespoke engineering for OEM applications

One of our principles in the development of a new product is diversity – we aim to create a standalone product which has the ability to integrate OEM interfaces and protocols to create a custom addressable solution. Our Research and Development team has worked with multiple OEM customers and engineers in the project management, hardware / firmware design, and certification process to create a design which incorporates into any OEM fire system.