Eaton CLOUD-PS je cloudová karta navržená pro rozšíření možností vzdáleného monitorování prostřednictvím cloudové platformy Eaton Brightlayer. Tato aplikace zajišťuje, že vaše organizace zůstane připojená a funkční, ať už jste kdekoli. S CLOUD-PS můžete spravovat a monitorovat své UPS systémy odkudkoli pomocí mobilní aplikace nebo webového prohlížeče. Získejte aktualizace stavu v reálném čase, automatická upozornění na údržbu a analýzu dat, abyste mohli předvídat a předcházet problémům ještě předtím, než nastanou. Zažijte budoucnost ochrany napájení s CLOUD-PS a zajistěte si nepřetržité napájení a plynulé vzdálené monitorování pro vaši firmu.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Funkce | Připojení ke cloudu |
Katalogové číslo | CLOUD-PS |
Kompatibilita hardwaru | 3P Ellipse |
Typ slotu UPS | Pico-slot |
Síť & protokol | podpora IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB |
Běžné konektory | Ethernet 10/100, USB C pro konfiguraci |
Podporovaný software | Vzdálené monitorování Brightlayer Cloud |
Místní jazyk cloudu | podpora angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny |
Provozní teplota | 0 až 40 °C (32 až 104 °F) |
Provozní vlhkost | Max. 90 % bez kondenzace |
Rozměry | (V x Š x H) 20,4 x 64 x 66,4 mm |
Hmotnost | 0,09 lbs (0,04 kg) |
Regulace | Totožná s UPS |