Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

Eaton 3P Ellipse

3P Ellipse UPS je nejnovějším přírůstkem společnosti Eaton do portfolia řešení ochrany napájení. Tento kompaktní UPS s elegantním, atraktivním designem a tichým provozem nabízí výjimečnou uživatelskou zkušenost se záložním napájením v domácnostech i malých firmách. 3P až 12% nárůst výkonu oproti předchozím jednotkám UPS Ellipse ECO se promítá do více aplikací chráněných pro širší škálu zařízení – od systémů domácí zábavy po vysoce výkonné počítače. Pohodlný výběr národních zásuvek, včetně možností FR, DIN/IT a IEC, zároveň umožňuje snadnou adaptabilitu na různých územích. Snadné připojení ke cloudu prostřednictvím volitelné karty CLOUD-PS – přesvědčivá funkce pro podnikové aplikace – transformuje 3P na vzdálený monitorovací UPS, který umožňuje bezproblémový přístup ke stavu a upozorněním v reálném čase prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového prohlížeče.

Zůstaňte chráněni - pracujte a bavte se bez starostí 

 

Žádné napájení, žádný prodej.
Udržujte napájení, pokračujte v prodeji

V maloobchodní prodejně docházelo k výkyvům napájení, které způsobovaly výpadky pokladních systémů, což vedlo ke ztrátě tržeb a frustraci zákazníků.

Integrací UPS 3P Ellipse byl zajištěn nepřetržitý provoz systémů platebních terminálů během přepětí a výpadků napájení. Toto zlepšení vedlo ke zvýšení provozní stability a spokojenosti zákazníků.


3P Ellipse 700 VA USB zajišťuje bezproblémový provoz systémů platebních terminálů i v případě problémů s napájením a zlepšuje zákaznickou zkušenost tím, že zabraňuje výpadkům provozu. Snižuje riziko ztráty prodeje v důsledku výpadkům elektřiny a snadno se vejde do prodejních prostor, aniž by zabíral cenné místo na pultu. 

Retail sales manager at register
 

Váš tvůrčí talent potřebuje kontinuitu

Domácí podnik specializující se na grafický design se potýkal s výpadky napájení, které měly negativní dopad na pracovní stanice a připojená zařízení. 

Instalací UPS 3P Ellipse dosáhl konzistentního napájení a ochrany proti přepětí. To umožnilo podniku pracovat bez přerušení, zachovat životnost zařízení, realizovat více projektů a zvýšit příjmy.

3P Ellipse 1700 VA poskytuje stabilní napájení, které je tak důležité pro tvůrčí práci, a prodlužuje životnost drahého vybavení díky ochraně proti přepětí. Umožňuje nepřetržitý provoz, což vede k většímu počtu dokončených projektů, a díky svému elegantnímu a modernímu vzhledu se dobře hodí do domácích kanceláří. 

Home Office Designer
 

Chraňte svou domácí multimediální zábavu

Rodina se potýkala s častými výpadky proudu, které narušovaly její každodenní aktivity, včetně práce z domova, online učení a zábavu.

Potřebovala spolehlivé řešení záložního napájení, které by udrželo v provozu základní zařízení, aby práce a školní aktivity mohly pokračovat bez přerušení a členové rodiny si mohli nerušeně  užívat zábavní systémy.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
Back view of a relaxed family watching TV on sofa in the living room

3P Ellipse 900 VA poskytuje stabilní napájení pro domácí použití a chrání citlivou elektroniku před přepětím a výpadky proudu. Zajišťuje, že základní zařízení, jako jsou počítače, routery a zábavní systémy, zůstanou v provozu, a zvyšuje tak produktivitu a radost rodiny.
Stylový, kompaktní design 3P se bez problémů hodí do jakéhokoli domácího prostředí a udržuje hladký chod domácnosti při výpadku dodávky elektřiny.

Rodičům pracujícím z domova zajišťuje stabilní připojení k internetu a nepřerušované virtuální schůzky. Pro děti udržuje vzdělávací zařízení spolehlivě napájena pro online učení. Podporuje také potřeby rodiny v oblasti zábavy tím, že udržuje hladký chod TV, herních konzolí a streamovacích zařízení.

 

Spolehlivé napájení. Spolehlivá péče

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Partner poskytující IT služby nainstaloval UPS 3P Ellipse v lékárně pro správu vzdálených IT systémů. 

Funkce cloudového připojení umožnila společnosti monitorovat a řídit nastavení napájení odkudkoli, což zajišťuje bezproblémový provoz a rychlou odezvu. Tato schopnost se ukázala být významným prodejním argumentem, který jí pomohl odlišit se od konkurence a získat více smluv na údržbu, čímž se zvýšily její opakované příjmy.

V lékárně udržoval 3P Ellipse 900 VA USB kritické systémy v chodu, zajišťoval plynulý provoz a umožňoval okamžité řešení problémů s napájením prostřednictvím vzdáleného monitorování.

Tím se zvýšila spolehlivost, což vedlo k lepšímu servisu a spokojenosti zákazníků, a zároveň se optimalizovalo využití prostoru tak, aby dobře zapadl do prostředí lékárny. 
Díky robustní ochraně napájení a možnostem vzdálené správy je tento model ideální volbou jak pro poskytovatele IT služeb, tak pro lékárny.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

Žádné prostoje. Pouze inovace

Man Working in Startup Office
3P Ellipse 1300 VA zajišťuje nepřerušovaný pracovní proces díky nepřetržitému napájení, které zabraňuje přerušení práce. Chrání před ztrátou kritických dat v důsledku výpadků a umožňuje proaktivní správu energetických systémů prostřednictvím vzdáleného monitorování. Elegantní design zařízení 3P dokonale zapadá do moderního kancelářského prostředí a zvyšuje estetiku.
A poskytuje typickou dobu provozu 15-20 minut, což umožňuje bezpečné vypnutí a zvyšuje ochranu dat.

Technologický startup se potýkal s častými výpadky proudu, které narušovaly jeho vývojovou práci a vedly ke ztrátě dat.

Instalací UPS 3P Ellipse dosáhla nepřetržitého napájení a mohla vzdáleně monitorovat své napájecí systémy prostřednictvím cloudového připojení. To umožnilo startupu udržet produktivitu, chránit kritická data, dodržovat termíny projektů a budovat si pověst spolehlivého podniku.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close