Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 5P Gen2

Eaton UPS 5P Gen2 poskytuje špičkovou ochranu napájení pro malé IT a Edge IT aplikace. Poskytuje až o 22 % vyšší výkon než předchozí generace a má stále vysokou účinnost 99 %. Vzdálená správa nejlépe umožňuje vzdálené akce prostřednictvím kyberneticky bezpečné síťové karty. Při propojení se softwarovou sadou Eaton Brightlayer umožňuje 5P Gen2 bezproblémové řízení připojených zařízení, a to i ve virtualizovaných prostředích. UPS 5P Gen2 obsahuje také systém správy baterie ABM+, který umožňuje přesně naprogramovat výměnu baterie na základě skutečných podmínek používání.
Jmenovitý výkon
650–⁠1550 VA
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Provedení
Rack nebo tower

Chytré napájení pro vaše Edge IT

 

Výhody zvýšené výkonové kapacity

UPS 5P Gen2 poskytuje až o 33 % vyšší výkon než srovnatelné modely dostupné na trhu v kompaktním formátu, takže je ideální pro ochranu široké škály aplikací.
 

Připravte se na revoluci ve správě baterií

Naše nová technologie Eaton ABM+ poskytuje přesné předpovědi životnosti baterií a včasná upozornění na jejich výměnu na základě strojového učení.
 

Mějte jistotu, že jsou vaše data v bezpečí

UPS Eaton 5P Gen 2 společně s naší kyberneticky bezpečnou gigabitovou síťovou kartou (součástí verzí Netpack) splňují přísné normy kybernetické bezpečnosti.
 

Zajistěte nepřetržité služby a integritu dat

Náš software IPM2 a DITPM umožňuje jednoduše a vzdáleně monitorovat a řídit IT infrastrukturu i na těžko dostupných místech a naše softwarová sada Brightlayer poskytuje bezproblémovou integraci s virtualizačními prostředími.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close