Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 93PM G2

UPS Eaton 93PM G2 kombinuje ochranu, zabezpečení a kontinuitu podnikání prostřednictvím flexibilního, účinného a nákladově efektivního modulárního a škálovatelného designu. Třífázový UPS Eaton 93PM druhé generace je díky nejvyšší možné dostupnosti a nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví ve své třídě perfektním řešením pro operátory kolokačních datacenter a organizace, které chtějí zvýšit kapacitu a zálohu napájení v souladu s obchodní poptávkou.

Topologie
On-line
Jmenovitý výkon
50–⁠360 kVA
Účinnost
Až 97 %

V misi společnosti Eaton hraje udržitelnost zásadní roli. Vyvíjíme technologie šetrné k životnímu prostředí a pracujeme na svém závazku, kterým je navrhování řešení se zaměřením na účinnost.

Jako signatáři nového kodexu chování pro oblast UPS s hrdostí oznamujeme, že řady 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX a 9PX jsou zdroji UPS třídy Elite od společnosti Eaton a jako takové poskytují nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Ve společnosti Eaton jsme rádi, že můžeme ukazovat cestu ostatním a pracovat na svém největším závazku, kterým je vytváření inteligentního, bezpečného a udržitelného světa.

Maximální flexibilita a dostupnost

UPS Eaton 93PM G2 přináší maximální dobu provozu pro kritickou infrastrukturu prostřednictvím flexibilního, modulárního a škálovatelného designu. Díky modulárnímu systému umožňujícímu výměnu výkonových modulů za provozu, je možné zvyšovat požadovaný výkon o násobky 50 či 60 kVA, kdykoli je to potřeba, aniž by se vyžadovalo vypnutí systému nebo byla ovlivněna kritická zátěž. HotSync eliminuje bod selhání v případě ztráty komunikace u běžného systému a tím UPS Eaton 93PM G2 poskytuje vyšší spolehlivost. Navíc má integrované bezpečnostní komponenty, které snižují riziko úrazu elektrickým proudem a zvyšují ochranu.

EnergyAware

UPS Eaton 93PM G2 může jako Eaton EnergyAware UPS pomoci vaší organizaci podpořit ochranu životního prostředí a získat příjem prostřednictvím dodávky elektrické energie a dalších doplňkových služeb. Typický roční výnos za MW vráceného zpět do distribuční sítě je až 50 000 €, aniž by byla ovlivněna ochrana kritické zátěže.

Vylepšená kybernetická bezpečnost a ochrana

Za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti je UPS Eaton 93PM G2 vybaven komunikační kartou Eaton Gigabit Network a kartou Industrial Gateway, první kartou v oboru, která získala certifikace IEC 62443-4-2 a UL 29001-1. Pro zvýšení zabezpečení nabízí Eaton službu vzdáleného monitorování, která poskytuje rychlou a proaktivní reakci na jakékoli ohrožení UPS související s napájením či kybernetickou bezpečností.

Nejnižší celkové pořizovací náklady

UPS Eaton 93PM G2 má díky vyšší účinnosti a celé řadě špičkových technologií nižší náklady na vlastnictví. Pro vylepšení řízení nákladů a návratnosti investic se rozšiřuje v závislosti na rostoucí poptávce a v online režimu má účinnost 97 %. Účinnost lze dále optimalizovat pomocí Eaton ESS & VMMS.

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

Systém je nepřetržitě monitorován odborníkem společnosti Eaton. Rychlejší reakce na poruchy, komplexní pravidelná zpráva o stavu UPS včetně analýzy předpovědí a správy životního cyklu.

Eaton Servisní kontrakty (SLA) pro UPS

Eaton servisní kontrakty (SLA) jsou dostupné v řadě úrovní pro nejrůznější potřeby a rozpočtové možnosti a kombinují různé služby do jedné smlouvy, abyste ze svého zařízení mohli získat maximální výkon s minimálním rozpočtem.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

UPS Eaton 93PM G2 50–360 kVA

Provedení
200 kW / 240 kVA, 300 kW / 360 kVA 
Rozsah výkonu
50–360 kVA
Napětí  
380, 400, 415 V
Topologie
on-line
Účinnost
až 97 % (v režimu on-line)
Typ baterie   VRLA, Li-Ion, superkondenzátory
Konstrukce                            
Modulární, škálovatelný zdroj UPS s možností výměny za provozu
Počet výkonových modulů 1–6
Odkazy ke stažení
X
Download Close