Tradiční provedení UPS je monoblokové – to znamená, že jmenovitý výkon a specifikace jsou pevně dané. Tento typ UPS přináší jasné výhody: provedení a technické specifikace jsou jednoduché a UPS lze optimalizovat s ohledem na plochu a cenu. Eaton nabízí několik monoblokových UPS s různým jmenovitým výkonem a velikostí rámu.
Monoblokový záložní zdroj UPS představuje efektivní řešení v případě, že se dají odhadnout budoucí požadavky a neočekávají se velké změny. Při plánování monoblokového systému UPS, u kterého se bude měnit rozsah, je třeba pamatovat na několik věcí:
Během návrhu
Během instalace
Během údržby
Modulární UPS lze rozšiřovat přidáním dalších výkonových modulů do šasi UPS na individuální bázi, pokud se zvýší potřeba energie. Získáváte tak možnost snadno a rychle podle potřeby dodat více energie, zvýšit odolnost záložního zdroje UPS a optimalizovat účinnost.
Modulární jednotky UPS jako jeden z energeticky nejúčinnějších a cenově nejefektivnějších zdrojů energie, které jsou dostupné, rychle získávají popularitu v celém odvětví. Modulární systémy UPS značky Eaton poskytují nejvyšší míru dostupnosti pro kriticky důležité aplikace, a to při nejnižších celkových nákladech na vlastnictví.
Každý výkonový modul v modulárním UPS značky Eaton obsahuje všechny komponenty, které jsou potřeba pro provoz v režimu dvojité konverze. Navíc každé zařízení UPS disponuje společným plně dimenzovaným statickým bypassem. Tato topologie spojuje výhody modulární konstrukce (flexibilita, dostupnost a rozšiřitelnost) s vysokou přizpůsobivostí centralizovaného statického bypassu.
Díky této flexibilní modulární struktuře lze záložní zdroje Eaton UPS snadno nasadit, protože je lze přizpůsobit požadavkům konkrétního místa:
Chcete-li se dozvědět víc o ochraně napájení v nákladově efektivním provedení UPS, kontaktujte nás.
Monoblokový UPS UPS-93E G2 | Modulární UPS UPS-93PM G2 | |
Rozšiřitelnost | ++ | +++ |
Volitelná interní redundance | Ne | Ano |
Optimalizovaný režim dvojité konverze | Ne | Ano |
Modulární pro servis | Ano | Ano |
Náklady | €€ | €€€ |
Dostupnost | + | ++ |
Monoblokový UPS
Pevný jmenovitý výkon UPS, přidání výkonu znamená paralelní přidání dalších jednotek, selhání výkonové elektroniky povede k přechodu do bypass režimu (pokud v systému nejsou paralelně zapojené UPS)
Modulární UPS
Záložní zdroje UPS sestavené pomocí výkonových modulů umístěných do rámu, každý UPS zahrnuje až 10 výkonových modulů. Výkonové moduly s možností výměny za provozu lze vyměnit nebo přidat, zatímco ostatní moduly nadále chrání zátěž