Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS

UPS Eaton 91PS a 93PS mají při maximální provozuschopnosti nejnižší celkové náklady na vlastnictví ve své třídě. Ať už jde o jakoukoliv kriticky důležitou aplikaci, UPS Eaton 91PS a 93PS mají takové vlastnosti výkonu, přizpůsobitelnosti, odolnosti a účinnosti, jaké jsou potřeba pro nepřetržitý a hospodárný provoz.
Topologie
On-line
Jmenovitý výkon
8–30/40 kW
Účinnost
96 %

V misi společnosti Eaton hraje udržitelnost zásadní roli. Vyvíjíme technologie šetrné k životnímu prostředí a pracujeme na svém závazku, kterým je navrhování řešení se zaměřením na účinnost.

Jako signatáři nového kodexu chování pro oblast UPS s hrdostí oznamujeme, že řady 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX a 9PX jsou zdroji UPS třídy Elite od společnosti Eaton a jako takové poskytují nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Ve společnosti Eaton jsme rádi, že můžeme ukazovat cestu ostatním a pracovat na svém největším závazku, kterým je vytváření inteligentního, bezpečného a udržitelného světa.

Nejnižší celkové pořizovací náklady.

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS mají díky vyšší účinnosti a celé řadě špičkových technologií nižší náklady na vlastnictví. Technologie Energy Saver System (ESS) společnosti Eaton například zvyšuje úroveň účinnosti UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS až na 99 %. Během 5 let dokáže ušetřit více než 10 000 EUR na provozních nákladech.

Maximální dostupnost.

Kdykoli se změní kvalita vstupního napájení – ať se mění libovolně rychle – UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS neustále na výstupu udržuje stabilní a nepřerušované elektrické napájení. Tato nejlepší přizpůsobivost na trhu je výsledkem celé řady pokročilých technologií využívaných v systémech UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS.

Připraveno na budoucnost.

Rychlé zavádění cloudů, neustálý rozvoj technologií IT, zvýšené zaměření na omezení nežádoucích účinků na životní prostředí a propracovanost nepostradatelných aplikací vyžadují ještě účinnější, přizpůsobivější, rozšiřitelnější a bezpečnější řešení ochrany elektrického napájení. Eaton 91PS a Eaton 93PS jsou jedinečné, inteligentní systémy UPS, které jsou připraveny na virtualizaci i cloudy.

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

Systém je nepřetržitě monitorován odborníkem společnosti Eaton. Rychlejší reakce na poruchy, komplexní pravidelná zpráva o stavu UPS včetně analýzy předpovědí a správy životního cyklu.

Eaton Servisní kontrakty (SLA) pro UPS

Eaton servisní kontrakty (SLA) jsou dostupné v řadě úrovní pro nejrůznější potřeby a rozpočtové možnosti a kombinují různé služby do jedné smlouvy, abyste ze svého zařízení mohli získat maximální výkon s minimálním rozpočtem.

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS – technická specifikace

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS 10 kW

Provedení (maximální výkon)
                      10 kW  
Počet fází vstup/výstup
Eaton 91PS  1:1 / 3:1
Eaton 93PS  3:3
Rozsah výkonu 
                      8–10 kW
Doba zálohy (interní baterie)
                      8–15 min
Počet výkonových modulů
                      1 monoblok

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS 15/20 kW

Provedení (maximální výkon)
Eaton 91PS 15 kW
Eaton 93PS 20 kW
Počet fází vstup/výstup 
Eaton 91PS 3:1
Eaton 93PS 3:3
Rozsah výkonu
Eaton 91PS 8–15 kW
Eaton 93PS 8–20 kW
Doba zálohy (interní baterie)
                      5 - 37 min
Počet výkonových modulů
                      1

UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS 30/40 kW

Provedení (maximální výkon)
Eaton 91PS 30 kW
Eaton 93PS 40 kW
Počet fází vstup/výstup 
Eaton 91PS 3:1
Eaton 93PS 3:3
Rozsah výkonu
Eaton 91PS 8–30 kW
Eaton 93PS 8–40 kW
Doba zálohy (interní baterie)
                      5 - 85 min
Počet výkonových modulů
                      1 - 2

Obrázky výrobku

Odkazy ke stažení
X
Download Close