Maximální počet položek ve srovnávacím nástroji jsou čtyři.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Zkopírováno do schránky
Pro použití srovnávacího nástroje jsou nutné minimálně dvě položky.
Sorry, we can't get that information right now.
| Frame |
50, 60 kVA |
| Power range |
30 – 60 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 97% (Online) |
| Runtime (internal batteries) |
10 – 30 min |
| Battery type |
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor |
| Number of power modules |
1 |
| Frame |
100, 120, 150, 200, 250 kVA |
| Power range |
30 – 250 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 97% (Online) |
| Runtime (internal batteries) |
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor |
| Battery type |
modular, scalable UPS |
| Number of power modules |
1 – 4 |
| Frame |
400, 500 kVA |
| Power range |
100 – 500 kVA |
| Voltage |
380, 400, 415 V |
| Topology |
online |
| Efficiency |
up to 97% (Online) |
| Battery type |
VRLA, Lithium-ion, Supercapacitor |
| Structure |
modular, scalable UPS |
| Number of power modules |
2 – 8 |