UPS Eaton 9PHD Industrial je spolehlivým, efektivním a technologicky pokročilým zdrojem, který může být nakonfigurován pro řadu průmyslových aplikací. Do průmyslového prostředí přináší výhody moderní, modulární technologie UPS s technologií IGBT, přičemž poskytuje nejnižší celkové náklady na vlastnictví ve své výkonové třídě.
Maximální počet položek ve srovnávacím nástroji jsou čtyři.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Zkopírováno do schránky
Pro použití srovnávacího nástroje jsou nutné minimálně dvě položky.
Sorry, we can't get that information right now.
| Počet fází vstup/výstup |
3:3 |
| Rozsah výkonu |
30–100 kW |
| Počet výkonových modulů |
1 - 2 |
| Dostupné úrovně napětí |
208 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V |
| Třída IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
| Počet fází vstup/výstup |
3:3 |
| Rozsah výkonu |
80–200 kW |
| Počet výkonových modulů |
2 - 4 |
| Dostupné úrovně napětí |
208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 690 V* |
| Třída IP |
IP23 / IP33 / IP54 |
| *až 100 kW |