Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

UPS Eaton 9SX Marine

UPS Eaton 9SX Marine s typovou zkouškou DNV-GL.
Zdroj UPS s on-line topologií s dvojitou konverzí a automatickým bypasem, 1000 VA/900 W, 3000 VA/2700 W, provedení Tower s montážními lištami a sadou proti vibracím, vícejazyčným LCD displejem, bateriemi vyměnitelnými za provozu, power management softwarem pro řízení výkonu, reléovým výstupem, USB a sériový portem.

Jmenovitý výkon
1–3 kVA
Topologie
Online
Provedení
Tower

Navrženo pro námořní a pobřežní prostředí

Díky lakovaným deskám a snášenlivosti vysokých teplot je 9SX Marine navržen pro námořní a pobřežní prostředí. 9SX Marine lze snadno instalovat buď přišroubováním nebo přivařením k palubě/podpalubí nebo k polici. Instalační sada zahrnuje tlumiče vibrací, které jsou připevněné pod vlastní UPS. 9SX Marine jsou UPS s typovou zkouškou DNV-GL.

Grafický displej LCD

Nový grafický displej LCD poskytuje přehledné informace o stavu UPS a měřených veličinách na jednom displeji (v sedmi jazycích). Polohu displeje LCD lze upravit pro optimální zorný úhel při umístění do datového rozváděče nebo jako volně stojící.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close