Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Síťová konektivita pro IT prostředí

Komunikační karta Eaton Gigabit Industrial Gateway X2 Card

Komunikační karta Eaton Gigabit Industrial Gateway X2 Card (INDGW-X2) je nejnovější síťovou kartou UPS, která průmyslovým odborníkům poskytne nové a vzrušující možnosti. Komunikační karta Gigabit Industrial Gateway X2 Card je první síťová karta UPS, která splňuje normy kybernetického zabezpečení UL 2900-1 a IEC 62443-4-2, zvyšuje spolehlivost energetického systému upozorňováním správců systému na nevyřešené potíže a pomáhá zajistit řádné a bezpečné vypínání serverů a úložišť. Nová síťová karta spolupracuje s Intelligent Power Manager (IPM) v1.61 (a novějším) na zlepšení kontinuity provozu spouštěním zásad nakonfigurovaných tak, aby v případě anomálií napájení nebo okolního prostředí udržovaly kritické aplikace v běhu, včetně přemístění virtuálního stroje nebo automatické obnovy po havárii. 

Gigabitová rychlost

Kompatibilní s výkonnějšími, úspornějšími a široce používanými gigabitovými síťovými přepínači.

Jednoduché webové rozhraní

Monitorování v reálném čase v libovolném prohlížeči

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

Komunikační karta Eaton Gigabit Industrial Gateway X2 Card umožňuje službu vzdáleného kyberneticky bezpečného dohledu. Systém je nepřetržitě monitorován odborníkem společnosti Eaton. Rychlejší reakce na poruchy, komplexní pravidelná zpráva o stavu UPS včetně analýzy předpovědí a správy životního cyklu.

Proč síťovou kartu?

Síťové karty umožňují bezpečný dohled a řízení jednotlivých UPS připojením těchto UPS k síti.
Specifikace

Technické specifikace

    

 

Funkce

 

 

Webová/průmyslová komunikace

 

 

Kompatibilita hardwaru

 

BladeUPS, 9155, 9155 Marine, 9355, 9395, 9395P, 9395C

 


Kompatibilní protokoly

 IPv4/IPv6 TLS 1.2

 

Katalogové číslo

 

INDGW-X2

 

Podporované protokoly

 

HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD

 

Typ slotu UPS

 

 

X-Slot 

 

 

Podporované sítě 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

Monitorování teploty a vlhkosti

 

Ano, když je použita Eaton sada senzorů pro monitorování okolního prostředí Gen 2 (katalogové číslo: EMPDT1H1C2, materiálové číslo: 744-A4026)

 

 

Podporovaný software 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 a novější (všechny možnosti včetně hyperkonvergované infrastruktury jsou dostupné na Eaton.cz), Intelligent Power Protector 1.61 a novější (kompletní přehled kompatibility s operačními systémy je dostupný na Eaton.cz), jakýkoli systém správy sítě (NMS) kompatibilní s SNMP 

 

Podporované MIB

 

MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB

 

Podporované prohlížeče

 

Chrome a Firefox   

 

Podporované místní jazyky

 

 

Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, ruština

 

 

Provozní teplota

 

0 až 40 °C (32 až 104 °F) 

 

Provozní vlhkost

 

 

Max. 90 % bez kondenzace

 

 

Vstupní napětí

 

 

5–12 V

 

 

Spotřeba proudu

 

 

Max. 500/1000 mA max. podle UPS

 

 

Rozměry (V x Š x H)  

 

 

 

112 x 38 x 115 mm 

 

 

Hmotnost 

 

 

131 g (4,6 oz.)

 

Regulace

 

 

Totožná s UPS

 

Odkazy ke stažení
X
Download Close