Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Napájecí jednotky pro IT zařízení

Eaton In-Line měřené PDU

Eaton In-Line měřené ePDU G3 umožňují provést upgrade existujících Eaton základních PDU o možnost měření s přesností třídy IEC 1 (1 %), zároveň mohou být tyto jednotky instalovány ve stojanu vodorovně nebo svisle se záborem prostoru 0U. Přístroje disponují přesností měření třídy IEC 1 (1 %), za provozu vyměnitelným pokročilým měřicím modulem s pixelovým displejem LCD, který zobrazuje V, W, A a kWh. Dále přístroje disponují schopností vytvořit uzavřený řetězec (daisy chain) 8 jednotek ePDU pro sdílení stejného síťového připojení a IP adresy.

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3

Síťová konektivita a LCD

Eaton In-Line měřené PDU poskytují síťové připojení a pokročilý LCD panel pro snadnější konfiguraci. Eaton ePDU G3 je vybaven síťovým rozhraním pro výměnu za provozu – aktualizace nebo výměna bez nutnosti odstavení výstupu.

Přesnost měření

Přesnost měření +/-1%: Měřte svoji spotřebu elektrické energie (kWh) včetně napětí, výkonu a proudu s mimořádnou přesností.

Měření proudu

Měření fázových a vstupních veličin
Specifikace

The Eaton Rack PDU G3 has reached end-of-life status

The Eaton Rack PDU G4 is a fit, form, and function replacement for the G3
Odkazy ke stažení
X
Download Close