Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Napájecí jednotky pro IT zařízení

Eaton PDU s měřenými výstupy

Eaton ePDU G3 s měřenými výstupy měří veličiny na úrovni jednotlivých zásuvek, mezi které patří kWh, špičkový výkon a odběr proudu. Přehledně zobrazují a popisují spotřebu jednotlivých zařízení napájených skrz okruhy zásuvek A a B a zjišťují dostupnou elektrickou energii. Jednotky s měřeným výstupem nemají možnost spínání jednotlivých zásuvek. Přístroje mají přesnost měření třídy IEC 1 (1 %) a pokročilý měřicí modul vyměnitelný za provozu s pixelovým displejem LCD, který zobrazuje V, W, A a kWh. Dále mají modely schopnost vytvořit uzavřený řetězec 8 jednotek ePDU pro sdílení stejného síťového připojení a adresy IP.

Měření na úrovni zásuvky

Přesnost měření +/-1%: Měřte vlastní spotřebu elektrické energie (kWh) včetně napětí, výkonu a proudu s mimořádnou přesností na úrovni jednotlivých zásuvek.

Komponenty vyměnitelné za provozu

Eaton ePDU G3 je vybaven síťovým rozhraním vyměnitelným za provozu – aktualizace nebo výměna bez nutnosti odstavení výstupu.

Daisy Chain

Můžete řetězově zapojit osm jednotek ePDU z jednoho IP portu a jedné IP adresy: tím se sníží náklady na síť, omezí se počet IP adres a datové pakety v síti. Jedná se o tzv. daisy chain. Daisy Chain snižuje náklady na síťovou infrastrukturu až o 87 %.
Specifikace
Odkazy ke stažení
X
Download Close